Item # |
Item Name |
Number of Teeth |
Pitch Diameter |
Outside Diameter |
Hub Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A65 | N/A 1220 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 65 | N/A 260 mm | N/A 268 mm | N/A |
| M4A70 | N/A 1231 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 70 | N/A 280 mm | N/A 288 mm | N/A |
| M4A75 | N/A 1288 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 75 | N/A 300 mm | N/A 308 mm | N/A |
| M4A76 | N/A 1303 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 76 | N/A 304 mm | N/A 312 mm | N/A |
| M4A80 | N/A 1354 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 80 | N/A 320 mm | N/A 328 mm | N/A |
| M4A85 | N/A 1430 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 85 | N/A 340 mm | N/A 348 mm | N/A |
| M4A90 | N/A 1500 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 90 | N/A 360 mm | N/A 368 mm | N/A |
| M4A95 | N/A 1580 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 95 | N/A 380 mm | N/A 388 mm | N/A |
| M4A100 | N/A 1650 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 100 | N/A 400 mm | N/A 408 mm | N/A |
| M4A110 | N/A 1744 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 110 | N/A 440 mm | N/A 448 mm | N/A |
| M4A114 | N/A 1830 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 114 | N/A 456 mm | N/A 464 mm | N/A |
| M5B12 | N/A 58 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 12 | N/A 60 mm | N/A 70 mm | N/A 45 mm |
| M5B13 | N/A 64 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 13 | N/A 65 mm | N/A 75 mm | N/A 50 mm |
| M5B14 | N/A 71 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 14 | N/A 70 mm | N/A 80 mm | N/A 55 mm |
| M5B15 | N/A 79 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 15 | N/A 75 mm | N/A 85 mm | N/A 60 mm |
| M5B16 | N/A 86 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 16 | N/A 80 mm | N/A 90 mm | N/A 65 mm |
| M5B17 | N/A 88 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 17 | N/A 85 mm | N/A 95 mm | N/A 70 mm |
| M5B18 | N/A 100 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 18 | N/A 90 mm | N/A 100 mm | N/A 70 mm |
| M5B19 | N/A 115 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 19 | N/A 95 mm | N/A 105 mm | N/A 70 mm |
| M5B20 | N/A 134 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 20 | N/A 100 mm | N/A 110 mm | N/A 80 mm |
| M5B21 | N/A 157 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 21 | N/A 105 mm | N/A 115 mm | N/A 80 mm |
| M5B22 | N/A 181 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 22 | N/A 110 mm | N/A 120 mm | N/A 80 mm |
| M5B23 | N/A 206 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 23 | N/A 115 mm | N/A 125 mm | N/A 90 mm |
| M5B24 | N/A 232 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 24 | N/A 120 mm | N/A 130 mm | N/A 90 mm |
| M5B25 | N/A 261 N.cm Torque [Max] Metric Spur Gear | N/A 25 | N/A 125 mm | N/A 135 mm | N/A 90 mm |