Item # |
d - Bore Dia. of Bearing |
D - Dimension |
Bi - Dimension |
Be - Dimension |
N - Dimension |
M - Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA 206 20 N | N/A 1.25 in | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 1.4055 in35.7 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.5827 in14.8 mm |
| CSA 207 20 N | N/A 1.25 in | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1.5315 in38.9 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 0.3740 in9.5 mm | N/A 0.6260 in15.9 mm |
| CSA 207 21 | N/A 1 5/16 in | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1.5315 in38.9 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 0.3740 in9.5 mm | N/A 0.6260 in15.9 mm |
| CSA 207 22 N | N/A 1.375 in | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1.5315 in38.9 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 0.3740 in9.5 mm | N/A 0.6260 in15.9 mm |
| CSA 207 | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1.5315 in38.9 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 0.3740 in9.5 mm | N/A 0.6260 in15.9 mm |
| CSA 207 23 N | N/A 1.4375 in | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1.5315 in38.9 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 0.3740 in9.5 mm | N/A 0.6260 in15.9 mm |
| CSA 208 24 N | N/A 1.5 in | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 1.7205 in43.7 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 0.7559 in19.2 mm |
| CSA 208 25 | N/A 1 9/16 in | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 1.7205 in43.7 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 0.7559 in19.2 mm |
| CSA 208 | N/A 40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 1.7205 in43.7 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 0.7559 in19.2 mm |
| CSA 209 26 | N/A 1.625 in | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 1.7205 in43.7 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 0.7559 in19.2 mm |
| CSA 209 27 | N/A 1.6875 in | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 1.7205 in43.7 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 0.7559 in19.2 mm |
| CSA 209 28 N | N/A 1.75 in | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 1.7205 in43.7 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 0.7559 in19.2 mm |
| CSA 209 | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 1.7205 in43.7 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 0.7559 in19.2 mm |
| CSA 210 30 | N/A 1.875 in | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 1.7205 in43.7 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 0.7559 in19.2 mm |
| CSA 210 31 N | N/A 1.9375 in | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 1.7205 in43.7 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 0.7559 in19.2 mm |
| CSA 210 | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 1.7205 in43.7 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 0.7559 in19.2 mm |
| CSA 210 32 | N/A 2 in | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 1.7205 in43.7 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 0.7559 in19.2 mm |
| CSA 211 32 N | N/A 2 in | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 1.9055 in48.4 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.8031 in20.4 mm |
| CSA 211 34 | N/A 2.125 in | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 1.9055 in48.4 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.8031 in20.4 mm |
| CSA 211 | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 1.9055 in48.4 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.8031 in20.4 mm |
| CSA 211 35 | N/A 2.1875 in | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 1.9055 in48.4 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.8031 in20.4 mm |